エレクトロニクス部品技術窓口

M12-12ピン、ばら線のケーブルです。電源及び出入力に対応しております。長さは3~30mバリエーショ...
詳細を確認| 型番 | 内容 |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-3M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(3m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-5M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(5m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-7M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(7m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-10M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(10m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-15M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(15m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-30M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(30m) |


| 番号 | 箇所 | I/O信号 | 説明 | ケーブル色 | ケーブル径 |
| 1 | DC-PWR | ー | DC電源+ | 白 | 26 |
| 2 | GND | ー | 接地 | 茶 | 26 |
| 3 | OPTO_OUT3 | PIN3出力 | I/O絶縁出力3 | 緑 | 26 |
| 4 | OPTO_OUT4 | PIN4出力 | I/O絶縁出力4 | 黄 | 26 |
| 5 | OPTO_OUT5 | PIN5出力 | I/O絶縁出力5 | 灰 | 26 |
| 6 | OUT_COM | PIN3/4/5出力グランド | ピンク | 26 | |
| 7 | OPTO_IN0 | PIN0入力 | I/O絶縁入力0 | 藍 | 26 |
| 8 | OPTO_IN1 | PIN1入力 | I/O絶縁入力1 | 赤 | 26 |
| 9 | OPTO_IN2 | PIN2入力 | I/O絶縁入力2 | 黒 | 26 |
| 10 | IN_COM | PIN0/1/2入力グランド | 紫 | 26 | |
| 11 | RS-232_R | ー | RS-232入力 | 灰/ピンク | 26 |
| 12 | RS-232_T | ー | RS-232入力出力 | 赤/青 | 26 |
| A接続口 | M12 12PIN Aコードメス |
| B接続口 | ばら線12ピン |
| ケーブル直径 | 7.0mm |
| 長さ | 3/5/7/10/15/30m |
| ケーブル構成 | 26AWG*12C |
| 被膜材質 | PVC |
| 色 | 黒 |
| コネクタの耐久性 | >500 |
| 最小曲げ半径 | 84mm |
| 最大電圧 | 30VDC |
| 動作温度 | –20℃~ 75℃ |
| 規格認証 | RoHS、UL |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,200円 ( 3,520円 ) | 8日目 |
4,385円 ( 4,824円 ) | 8日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 8日目 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 8日目 |
7,380円 ( 8,118円 ) | 8日目 |
12,690円 ( 13,959円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
0通常価格(税別):7,880円~

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
取付冶具(ファイバー照明用フレキシブルアーム)
0通常価格(税別):21,000円~

ミスミ
3Dカメラジグ
0通常価格(税別):45,000円

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~