エレクトロニクス部品技術窓口

| 商品 | 型番 | MV-ID2016M-16S-RBN |
| 読取り | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128 (include GS1-128), ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11, Industrial 2of5, Pharmacode |
| 対応コード(2次元) | QR Code (include GS1-QR), Data Matrix (include GS1-DM), MicroQR, AZTEC, HanXin Stacked codes: PDF 417 | |
| 最大フレームレート | 60 fps | |
| 最大読取りスピード | 45 codes/sec | |
| センサータイプ | CMOS, グローバルシャッター | |
| ピクセルサイズ | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| センサータイプサイズ | 1/2.9" | |
| 解像度 | 1408 × 1024 | |
| 露光時間 | 16 μs to 20000 μs | |
| ゲイン | 0 dB to 15 dB | |
| 白黒/カラー | 白黒 | |
| 入出力 | 対応プロトコル | TCP Server, Serial, FTP, TCP Client, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Modbus, UDP, and Fins |
| 通信 | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | |
| デジタルI/O | 17-pin M12 コネクタで電源と I/Oを供給:非絶縁入力(ライン2)×1、非絶縁出力(ライン3)×1、双方向非絶縁I/O(ライン0/1)×2、およびRS-232 ×1を含む。 側面のボタンを押すことでデバイスのトリガーが可能。 | |
| 電源電圧 | 12 VDC to 24 VDC | |
| 電気 | 消費電力 | 約4 W @ 12 VDC |
| 焦点距離 | 16 mm | |
| 基本 | レンズマウント | M12マウント |
| ワーキングディスタンス | 105 mm to 150 mm | |
| 周囲照明 | 0 lux to 50000 lux | |
| ライトソース | 赤 | |
| インディケーター | 電源 (PWR), 通信 (LNK), ステータス (STS). | |
| 寸法 | 46 mm × 25 mm × 57.6 mm | |
| 質量 | 約215g | |
| 動作/保存温度 | 動作温度: 0 ℃ to 50 ℃ 保存温度: –30 ℃ to 70 ℃ | |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) | |
| その他 | IPレベル | IP65 |
| ソフトウェア | IDMVS | |
| 規格認証 | RoHS、CE(CE認証はこちら)、KC | |
| 付属品 | 内容 | ケーブル (MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-3m)1本 ブラケット1個 17ピンM12-RJ45,DB9F,8ピン端子ケーブル(3m) 1本 IOBOX (MV-IDA-IO-33) 1個 |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (簡易) | こちら |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 16 | 105 | 31.88 | 23.18 | 0.025 | 0.068 |
110 | 33.4 | 24.29 | 0.026 | 0.071 | |
115 | 34.91 | 25.39 | 0.027 | 0.074 | |
120 | 36.43 | 26.5 | 0.028 | 0.078 | |
125 | 37.95 | 27.6 | 0.030 | 0.081 | |
130 | 39.47 | 28.7 | 0.031 | 0.084 | |



| 型番 | MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-3m |
| A接続口 | M12 17-pin A-code male |
| B接続口 | RJ45,DB9F,8-pin端子 |
| ケーブル直径 | 8.0 mm |
| 長さ | 3 m |
| ケーブル構成 | UL20276 (26AWG*2P+AB)+26AWG*11C+26AWG*2C+AB |
| 被膜材質 | PVC |
| 最小曲げ半径 | 64 mm |
| 最大電圧 | 30 VDC |
| 動作温度 | -20℃~80℃ |
IOBOX
| 型番 | MV-IDA-IO-33 8-Pin IO Box V1.0 |
| 最大出力電流 | 24mA |
| Pull-up電圧 | =VCC |
| Pull-down電圧 | =GND |
| 電源 | 12 VDC to 24 VDC |
| 寸法 | 63.7 mm × 54 mm × 16.5 mm |
| 質量 | 約30g |
| 材質 | ABS |
| 動作/保存温度 | 動作温度: 0 ℃ to 50 ℃ 保存温度: –30 ℃ to 70 ℃ |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) |


【特長】
・高解像度(1.6MP)
・高速読み取り(最大45コード/秒)
・コンパクトな設計
・豊富な通信プロトコル対応(TCP/IP、FTP、Profinet、Ethernet/IPなど)
・IP65の防塵・防水性能を強調しています
・さまざまな業界での使用に最適なソリューションです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
1次元レーザーバーコードリーダー
0通常価格(税別):10,348円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
5通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)
5通常価格(税別):29,000円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円