エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み・...
詳細情報を確認する| 商品 | 型番 | MV-ID3050XM-12M-RBN | MV-ID3050XM-25M-RBN |
| 読取り | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, MATRIX 25, UPCA, UPCE, MSI, Code 11, Industrial 2of5, China Post, and Pharmacode | |
| 対応コード(2次元) | QR Code, Data Matrix, Micro QR AZTEC Stacked codes: PDF 417 | ||
| 最大フレームレート | 60 fps | ||
| 最大読取りスピード | 90 codes/sec | ||
| センサータイプ | CMOS, グローバルシャッター | ||
| ピクセルサイズ | 3.45 μm × 3.45 μm | ||
| センサーサイズ | 1/1.45" | ||
| 解像度 | 2432 × 2048 | ||
| 露光時間 | 6 μs to 30000 μs | ||
| ゲイン | 0 dB to 24 dB | ||
| 白黒/カラー | 白黒 | ||
| 入出力 | 対応プロトコル | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, Profinet, MELSEC/SLMP, Ethernet/IP, ModBus, Fins, UDP | |
| 通信 | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | ||
| デジタルI/O | 12ピンM12コネクタは、電源とI/Oを提供し、光絶縁入力(ラインイン0/1/2)×3、光絶縁出力(ラインアウト3/4/5)×3、RS-232 ×1を含みます。 トップボタンを押すことでデバイスのトリガーが可能です。 | ||
| 電気 | 電源電圧 | 24 VDC おすすめ電源:LRS-150F-24 DC24V 150W | |
| 消費電力 | 6.2 W @ 24 VDC (self-light source enabled) | ||
| 基本 | 焦点距離 | 12 mm | 25 mm |
| レンズマウント | M12-mount, メカニカルオートフォーカス | ||
| レンズキャップ | 半透明キャップ | ||
| LED照明 | 赤 | ||
| インディケーター | 上部のデバイスインジケーター | ||
| 寸法 | ストレートアンクル: 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm ライトアンクル: 58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm | ||
| 質量 | 約195 g (0.4 lb.) | ||
| IPレベル | IP67 (防水レンズキャップの適切な取り付けの場合) | ||
| 環境 | 動作/保存温度 | 動作温度: 0 °C to 50 °C 保存温度: –30 °C to 70 °C | |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) | ||
| ソフトウェア | IDMVS (Machine Vision Software IDMVS V4.2.0(Windows)) ダウンロード | ||
| 規格認証 | RoHS、CE(CE認証はこちら)、KC | ||
| マニュアル | 英語 | こちら | |
| 日本語 (簡易) | こちら | ||
| 付属品 | 名称 | 内容 | 数量 |
| ブラケット | 固定用ブラケット | 1 | |
| 電源IOケーブル | 12ピンM12-ばら線ケーブル(3m) | 1 | |
| 通信ケーブル | M12-RJ45通信ケーブル(3m) | 1 |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | ||
| H | V | 分解能 | 分解能 | |||
| 12mm | 60 | 42 | 35.3 | 0.02 | 0.05 | ![]() |
| 100 | 69.9 | 58.9 | 0.03 | 0.09 | ||
| 300 | 209.8 | 176.6 | 0.09 | 0.26 | ||
| 600 | 419.5 | 353.3 | 0.17 | 0.52 | ||
| 1000 | 699.2 | 588.8 | 0.29 | 0.86 | ||
| 2000 | 1398.4 | 1177.6 | 0.58 | 1.73 | ||
| 25mm | 230 | 77.2 | 65 | 0.03 | 0.1 | ![]() |
| 300 | 100.7 | 84.8 | 0.04 | 0.12 | ||
| 500 | 167.8 | 141.3 | 0.07 | 0.21 | ||
| 1000 | 335.6 | 282.6 | 0.14 | 0.41 | ||
| 2000 | 671.2 | 565.3 | 0.28 | 0.83 | ||

| 番号 | 箇所 | 説明 |
| 1 | レンズキャップ | 半透明キャップ |
| 2 | イメージセンサー | センサー |
| 3 | LED照明 | 赤色 |
| 4 | 照準システム | オレンジ色 |
| 5 | インディケーター | コード読取り状況を示す |
| 6 | TOF | ターゲットの位置を検出し、フォーカスと画像パラメータの調整 ※TOF 機能は液体レンズを搭載したデバイスにのみ適用されます。 |
| 7 | トリガー | ボタンを押して起動 ・ デバイスが連続取得モードの場合、ボタンを押すとデバイスはトリガー モードになります。 ・ デバイスがトリガー モードの場合、ボタンを押すとデバイスは 1 回トリガーされます。 |
| 8 | スマートチューン | チューン ボタンを押してデバイスのパラメータをスマート チューン。 ・ ボタンを 2 秒間押し続けると、デバイスはスマート チューンを開始します。 ・ スマート チューン プロセス中にボタンをもう一度 2 秒間押し続けると、調整がキャンセルされます。 ※クライアント ソフトウェアがデバイスに接続している場合、スマート チューン機能は使用できません。 |
| 9 | トップインディケーター | 360° 可視インジケーター |
| 10 | ねじ穴 波面 | デバイスの固定に使用され、M3 ネジを使用する必要があります。 |
| 11 | 直角ライトアンクル回転 | ケーブルを回転させるために使用されます。 |
| 12 | 12PINコネクタ | 光絶縁入力、光絶縁出力、RS-232 などの電源と I/O を提供します。 |
| 13 | 通信インターフェース | イーサネット通信 |
| 14 | ねじ穴 底部 | 保護カバーを接続するために使用され、M3 ネジを使用する必要があります。 |
電源IOケーブル


| 番号 | 箇所 | I/O信号 | 説明 | ケーブル色 |
| 1 | DC-PWR | ー | DC電源+ | 白 |
| 2 | GND | ー | 接地 | 茶 |
| 3 | OPTO_OUT3 | PIN3出力 | I/O絶縁出力3 | 緑 |
| 4 | OPTO_OUT4 | PIN4出力 | I/O絶縁出力4 | 黄 |
| 5 | OPTO_OUT5 | PIN5出力 | I/O絶縁出力5 | 灰 |
| 6 | OUT_COM | PIN3/4/5出力グランド | ピンク | |
| 7 | OPTO_IN0 | PIN0入力 | I/O絶縁入力0 | 藍 |
| 8 | OPTO_IN1 | PIN1入力 | I/O絶縁入力1 | 赤 |
| 9 | OPTO_IN2 | PIN2入力 | I/O絶縁入力2 | 黒 |
| 10 | IN_COM | PIN0/1/2入力グランド | 紫 | |
| 11 | RS-232_R | ー | RS-232入力 | 灰/ピンク |
| 12 | RS-232_T | ー | RS-232入力出力 | 赤/青 |







通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
200,000円 ( 220,000円 ) | 19日目 |
200,000円 ( 220,000円 ) | 19日目 |
【特長】
・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み
・CMOSセンサーを採用し、高品質な画像を取得します
・ワンキー自動調整をサポートし、操作が簡単です
・入出力信号にIOインターフェースを採用
・IP67防護により、厳しい工業環境にも対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整【貸出対象】
0通常価格(税別):75,000円

ミスミ
近距離USBハンディータイプ 白色LED【貸出対象】
0通常価格(税別):28,000円

HIKROBOT
小型高速度のコードリーダ USBとRS232の2タイプ
0通常価格(税別):45,000円

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
5通常価格(税別):7,000円~

エスコ
417-1543mmカメラ用三脚
5通常価格(税別):29,800円

ミスミ
取付冶具(カメラフレキシブルアーム)
0通常価格(税別):21,000円~

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円