エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボックスコンピュータ BX-T210シリーズ

通常単価(税別)
179,800
税込単価
197,780
通常出荷日:8日目

本製品は、ファンレス組み込み用コンピュータです。薄型設計でありながら、広温度範囲とパフォーマンスを両立...

詳細を確認

型番:

BX-T210-J104M05W19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BX-T210-J104M05W19の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
8GB
PCタイプ
小型組み込み
ストレージ
SSD
電源
300W未満
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
寸法 高さ(mm)
30.3
寸法 幅(mm)
182
寸法 奥行き(mm)
155
ストレージ詳細
M.2 SSD 64GB(MLC)
言語対応
日本語/英語/中国語/韓国語
CPU クロック
1.6GHz
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BX-T210-J104M05W19
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,800
( 197,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

本製品は、ファンレス組み込み用コンピュータです。薄型設計でありながら、広温度範囲とパフォーマンスを両立しています。

【特徴】
・手のひらサイズの小型設計
・産業用途向けの拡張インターフェイスを装備

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-T210シリーズの型番BX-T210-J104M05W19のページです。 型番BX-T210-J104M05W19に関する仕様情報を記載しております。
ボックスコンピュータ BX-T210シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスコンピュータ BX-T210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-M1010
ボックスコンピュータ BX-M1020
産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G
日立 業務用タブレット TS2シリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)シーメンス日立ケーイーシステムズ
通常価格179,800149,800 -293,560 -247,800241,500195,000
通常出荷日8日目8日目7日目11日目在庫品1日目16日目
OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Windows 10 IoT 64bit 多言語版Windows 10 IoT 64bit 多言語版
CPUタイプIntel Atom(R)Intel(R) Celeron(R)Intel(R) Core(TM) i5Intel(R) Celeron(R)Intel Atom(R)Intel(R) Pentium(R)
メモリ容量8GB4GB8GB8GB8GB4GB
PCタイプ小型組み込み小型組み込みフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みパネルコンピュータ
ストレージSSDその他SSDSSD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト