17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ

通常単価(税別)
159,800199,800
税込単価
175,780219,780
通常出荷日:8日目

小型設計でありながら、1000BASE-T PoEポート(BX-C211)、シリアルポートとM.2スロ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 高さ

(mm)

拡張インターフェイス

タイプ

RoHS?最小発注数量
46
なし
標準モデル
10
1個
63
PoEポート:802.3af PoE GbE×3、PoE電源入力:24VDC(1.5A)
PoE給電モデル
10
1個
63
シリアルポート:RS-232C×1+RS-232C/422A/485×1、拡張スロット:M.2 Key B 2242(SATA+USB)、Mini-PCIe(PCIe+USB)
シリアル拡張モデル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,800
( 175,780 )
8日目
199,800
( 219,780 )
8日目
169,800
( 186,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

小型設計でありながら、1000BASE-T PoEポート(BX-C211)、シリアルポートとM.2スロット(BX-C212)などさまざまなアプリケーションに対応。

【特徴】
・手のひらサイズの小型設計
・産業用途向けの拡張インターフェイスを装備
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-C210シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-T210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-M1010
ボックスコンピュータ BX-M1020
産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G
日立 業務用タブレット TS2シリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)シーメンス日立ケーイーシステムズ
通常価格159,800-189,800293,600 -247,800241,500195,000
通常出荷日8日目8日目7日目11日目在庫品1日目16日目
OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Windows 10 IoT 64bit 多言語版Windows 10 IoT 64bit 多言語版
CPUタイプIntel(R) Celeron(R)Intel Atom(R)Intel(R) Core(TM) i5Intel(R) Celeron(R)Intel Atom(R)Intel(R) Pentium(R)
メモリ容量4GB8GB8GB8GB8GB4GB
PCタイプ小型組み込み小型組み込みフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みパネルコンピュータ
ストレージその他SSDSSDSSD

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト