エレクトロニクス部品技術窓口
高性能CPU、LTE搭載、高輝度・フィールド対応の堅牢タブレットPC。
| 項 目 | 仕様 | ||
| 販売形名 | RG1-SE28NM00AL-00000(ベースモデル) | ||
| オペレーティングシステム | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit *1 | ||
| CPU | 名称 | 第13世代インテル® CoreTM i3-1315Uプロセッサー | |
| 周波数 | P-core:最大ターボ周波数 4.50GHz、E-core最大ターボ周波数 3.30GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 6コア / 8スレッド | ||
| グラフィックス | インテル® UHDグラフィックス(CPUに内蔵) | ||
| メモリ *2 | 8GB LPDDR5(オンボード) | ||
| ストレージ *3 | 容量 | SSD 512GB | |
| ディスプレイ *4 | 画面サイズ | 10.1型 | |
| 解像度 | 1920 x 1200(WUXGA) | ||
| タッチパネル/デジタイザ | 静電容量方式(手袋・水滴対応、10点マルチタッチ対応)、デジタイザペン対応(オプション) | ||
| インター フェース *5 | USB | USB3.2 Gen2(Type A) x1、USB3.2 Gen2(Type-C®、DisplayPortTM Alternate Mode対応) x1、 USB2.0(Type-C®、USB Power Delivery対応) x1 | |
| 外部ディスプレイ | DisplayPortTM Alternate Mode (USB Type-C®) | ||
| オーディオ | ヘッドホン/マイク(3.5φ combo jack) | ||
| カードスロット *6 | micro SDカードスロット(SDXC対応)、nanoSIMカードスロット | ||
| 通信機能 | 有線LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x1(RJ-45) | |
| 無線LAN *7 | Intel® Wi-Fi 6E(2.4/5/6GHz) AX211、 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHz帯:W52/W53/W56) | ||
| 無線WAN *8 | LTE対応(nanoSIMカード対応) | ||
| Bluetooth *9 | Ver5.3 | ||
| 位置測位 | 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS | ||
| NFC*10 *11 | 通信規格:ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693/18092 対応カード:TypeA、TypeB、FeliCa | ||
| カメラ*11 | 前面 | 200万画素 | |
| 背面 | 800万画素、LEDフラッシュ | ||
| センサー | 照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー | ||
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | ||
| ボタン/LED | ボタン | 電源ボタン、ファンクションボタン x2、音量調整ボタン x2、リセットボタン x1 | |
| LED | 電源LED、バッテリーLED、ワイヤレスLED | ||
| 外形寸法(W x D x H) | 約304 x 205 x 29.5mm | ||
| 質量 | 約1,250g | ||
| 電源 | ACアダプター(入力) | AC100±10%、50/60Hz±3Hz | |
| ACアダプター(出力) | USB Power Delivery(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) | ||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー稼働時間*12 | 約7時間(Full Battery mode設定時) | ||
| バッテリー充電時間 | 約4時間30分(Full Battery mode設定時) | ||
| 環境条件*13 | 温度条件 | -10~50°C | |
| 湿度条件 | 20~80%(結露なきこと) | ||
| 保護等級 | IP65準拠 | ||
| 耐落下 | 150cm *タッチパネル面除く | ||
| 耐振動/衝撃 | MIL-STD-810H準拠 | ||
| 冷却機構 | 冷却ファン搭載 | ||
| 同梱品*14 | ACアダプタ、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
0通常価格(税別):189,000円~

ミスミ
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
0通常価格(税別):175,000円~

リコー
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(端子台モデルタイプ)
5通常価格(税別):22,100円~

ミスミ
BBC-1520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):195,000円~

ミスミ
BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):203,000円~

EPSON
14世代 EPSON Endeavor JA998シリーズ
0通常価格(税別):138,100円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0通常価格(税別):72,000円~