エレクトロニクス部品技術窓口
手軽に持ち運べる軽量性と堅牢性を両立した長期安定供給の10.1型 業務用タブレットPC。
| 項目 | 基本モデル仕様 | |||
| 販売形名 | TS2-S644NM00AL-00000(ベースモデル) | |||
| オペレーティングシステム | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit*1 | |||
| CPU | 名称 | Intel® Pentium® N4200E | ||
| 周波数 | 1.10GHz(boost 2.50GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア / 4スレッド | |||
| メモリ*2 | 4GB | |||
| ファイル装置*3 | SSD:64GB | |||
| ディスプレイ*4 | 画面サイズ | 10.1型ワイド | ||
| 解像度 | 1280 x 800(WXGA) | |||
| タッチパネル | 静電容量方式 (10点マルチタッチ対応) | |||
| サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカー/内蔵ステレオマイク | |||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TPM Ver 2.0 | ||
| インターフェース*5 | USB | USB3.0 x2(type A) | ||
| 外部出力 | micro HDMI | |||
| オーディオ | ヘッドホン/マイク(combo jack) | |||
| カードスロット*6 | micro SDカードスロット(SDXC対応)、micro SIMカードスロット | |||
| 通信機能 | 有線LAN | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T x1(RJ-45) | ||
| 無線LAN*7 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 | |||
| Bluetooth®*8 | Ver 4.2 | |||
| NFC*9*10 | 通信規格:ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693/18092 | |||
| 対応カード:Type A、Type B、FeliCa *標準搭載(本体前面に内蔵) | ||||
| カメラ(前面)*10 | 200万画素 | |||
| カメラ(背面)*10 | 500万画素 | |||
| ボタン/LED | ボタン | 電源ボタン、画面回転ロックボタン | ||
| LED | 電源LED、バッテリーチャージLED、ディスクアクセスLED | |||
| 外形寸法(W×D×H) | 約279 x 192.5 x 18.4mm | |||
| 質量(バッテリー含む) | 約895g | |||
| 電源 | ACアダプター | AC100±10%、50/60Hz | ||
| 本体動作電圧 | DC19V | |||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー稼働時間*11 | 約10時間(Full Battery mode設定時) | |||
| バッテリー充電時間 | 約2時間30分(Full Battery mode設定時) | |||
| 環境仕様*12 | 温度条件 | 0~40°C | ||
| 湿度条件 | 20~80%(結露なきこと) | |||
| 保護等級 | IP65準拠 | |||
| 耐落下 | 120cm *タッチパネル面は除く | |||
| 耐振動/衝撃 | MIL-STD-810H準拠 | |||
| 冷却機構 | ファンレス 自然空冷 | |||
| 添付品*13 | ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-RM1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応ラックマウント4PCIe
0通常価格(税別):207,000円~

ミスミ
BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
0通常価格(税別):189,000円~

ミスミ
BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):184,000円~

ミスミ
BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):205,000円~

ミスミ
BBC-RM1740シリーズ第12世代Core省スペースラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):203,000円~

アドテック(ADTEC)
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
0通常価格(税別):2,820円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~