エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FREQROL-D700シリーズ取付互換アタッチメント

通常単価(税別)
4,160
税込単価
4,576
通常出荷日:5日目

FR-D700、FR-F700PJの取付け穴をそのまま使用して、FR-D800を取り付けるためのアタッ...

詳細を確認

型番:

FR-D8AT01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-D8AT01の仕様・寸法情報

種類
取付互換アタッチメント
対応シリーズ
FR-D740からFR-D840への置換え、FR-F740PJからFR-D840への置換え
適用モータ容量(kW)
0.4~1.5
幅(W)(mm)
110
高さ(H)(mm)
129
奥行(D)(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
FR-D8AT01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
5日目

詳細情報

基本情報

FR-D700、FR-F700PJの取付け穴をそのまま使用して、FR-D800を取り付けるためのアタッチメント。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQROL-D700シリーズ取付互換アタッチメントの型番FR-D8AT01のページです。 型番FR-D8AT01に関する仕様情報を記載しております。
FREQROL-D700シリーズ取付互換アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FREQROL-D700シリーズ取付互換アタッチメント
FREQROL インバータオプション EMC 指令対応ノイズフィルタ
インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント
インバータFREQROL用 制動ユニット
FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル
富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機富士電機富士電機
通常価格4,16029,613 -965 -1,982 -6,6352,800 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類取付互換アタッチメントノイズフィルタDINレール取付アタッチメント---
対応シリーズFR-D740からFR-D840への置換え、FR-F740PJからFR-D840への置換え--FREQROLシリーズ--
適用モータ容量(kW)0.4~1.5-----
幅(W)(mm)110-----
高さ(H)(mm)129-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト