エレクトロニクス部品技術窓口

E2シリーズの基本スペックを継承し、更にアップグレード。小さいボディーで高性能を極限まで追求した使い易...
詳細を確認
| 項 目 | 仕 様 | ||||||||||||||
| 形式 | FRN□□□E3S-2J(ベーシックタイプ) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
| 標準適用モータ〔kW〕 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||
| 出力定格 | 定格容量〔kVA〕 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | |||||
| 定格電圧〔V〕 | 3相 200~240(AVR機能付) | ||||||||||||||
| 定格電流〔A〕 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | ||||||
| 過負荷電流定格 | 150%-1min,200%-0.5s | ||||||||||||||
| 周囲温度 | ベーシックタイプ | -10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング) | |||||||||||||
| 定格周波数〔Hz〕 | 50, 60 | ||||||||||||||
| 入力電源 | 主電源:相数・電圧・周波数 | 3相 200~240V,50/60Hz | |||||||||||||
| 電圧・周波数 許容変動 | 電圧:+10~-15%(相間アンバランス率2%以内)周波数:+5~-5% | ||||||||||||||
| 定格入力 電流〔A〕 | DCR付 | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 14.0 | 21.1 | 28.8 | |||||
| DCR無 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13.2 | 22.2 | 31.5 | 42.7 | ||||||
| 所要電源容量〔kVA〕 | DCR付 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 7.3 | 10 | |||||
| 制 動 | 制動トルク〔%〕 | 150 | 100 | 70 | 40 | 20 | |||||||||
| 制動トランジスタ | 標準内蔵 | ||||||||||||||
| 接続可能抵抗値〔Ω〕 | 100~120 | 40~120 | 33~120 | 最小20 | 最小15 | ||||||||||
| 制動用抵抗器 | オプション | ||||||||||||||
| 直流制動 | 制動開始周波数:0.0~60.0Hz,制動時間:0.0~30.0s,制動動作レベル:0~100% | ||||||||||||||
| 直流リアクトル(DCR) | オプション | ||||||||||||||
| 適合規格 | UL61800-5-1,C22.2 No.274-17,IEC/EN 61800-5-1,EN ISO 13849-1 Cat.3/PL:e, EN 60204-1 停止カテゴリ 0, EN 61800-5-2 SIL3(Functional Safety:STO),EN 62061 SIL3, SEMI F47-0706 | ||||||||||||||
| 保護構造(IEC 60529) | IP20 閉鎖形 UL open type | ||||||||||||||
| 冷却方式 | ベーシックタイプ | 自冷 | ファン冷却 | ||||||||||||
| 概略質量〔kg〕 | ベーシックタイプ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,933円 ( 26,326円 ) | 2日目 |
25,995円 ( 28,595円 ) | 2日目 |
29,341円 ( 32,275円 ) | 2日目 |
35,077円 ( 38,585円 ) | 2日目 |
46,415円 ( 51,057円 ) | 2日目 |
53,660円 ( 59,026円 ) | 2日目 |
64,494円 ( 70,943円 ) | 2日目 |
115,507円 ( 127,058円 ) | 2日目 |
130,295円 ( 143,325円 ) | 2日目 |
E2シリーズの基本スペックを継承し、更にアップグレード。
小さいボディーで高性能を極限まで追求した使い易さとパフォーマンス性が特徴。
【特長】
・高い基本性能
あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現
・メンテナンス性
簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
4.5通常価格(税別):13,700円~

富士電機
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
0通常価格(税別):23,933円~

三菱電機
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
0通常価格(税別):18,900円~

住友重機械
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
5通常価格(税別):23,600円

三菱電機
インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ
4.5通常価格(税別):7,110円~

三菱電機
インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント
5通常価格(税別):965円~

三菱電機
インバータFREQROL用 制動ユニット
5通常価格(税別):1,982円~

ダイヤトレンド
三菱インバータ用 RS-485分配器
4通常価格(税別):2,250円~

三菱電機システムサービス
三菱汎用インバータ用周波数計用オプション
3.5通常価格(税別):360円~