17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

4/8 Port 4K HDMI 分配延長器セット

通常単価(税別)
192,308269,231
税込単価
211,539296,154
通常出荷日:6日目

【特長】・VS1824KITは1台のトランスミッターと4台のレシーバーセット、VS1828KITは1台...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS?最小発注数量
16.5(VE1821R)、18(VS1824T)
79.5(VE1821R)、210(VS1824T)
68(VE1821R)、82(VS1824T)
10
1個
16.5(VE1821R)、18(VS1828T)
79.5(VE1821R)、295(VS1828T)
68(VE1821R)、82(VS1828T)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,308
( 211,539 )
6日目
269,231
( 296,154 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VS1824KITは1台のトランスミッターと4台のレシーバーセット、VS1828KITは1台のトランスミッターと8台のレシーバーセットです
・最大解像度4K@30Hz、最大延長距離40m
・PoC-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4/8 Port 4K HDMI 分配延長器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4/8 Port 4K HDMI 分配延長器セット
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
HDMI Cat 6 エクステンダー(4K対応)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
4K対応2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格192,308-146,95214,21456,92325,80056,700 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類スプリッタKVMKVMエクステンダKVMKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
PC側キーボード・マウスのインタフェースHDMIUSBUSBHDMIUSBUSB
PC側ディスプレイのインタフェースUSB組合せHDMIHDMIDisplayPortDisplayPort
コンソール側ディスプレイのインタフェースHDMI組合せHDMIHDMIDisplayPortDisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト