エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HDMI Cat 6 エクステンダー(4K対応)

型番:

VE1821
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE1821の仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC側キーボード・マウスのインタフェース
HDMI
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
40
寸法 縦(mm)
16.5
寸法 横(mm)
79.5
寸法 奥行き(mm)
68
ビデオ解像度
4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VE1821
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,923
( 62,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VE1821は、トランスミッター(VE1821T)とレシーバー(VE1821R)のセットで構成されており、1本のCat 6ケーブルで4KのHDMI信号を1対1で最大40m延長できる製品です
・4Kソースを超低遅延で延長できる上に、超軽量で手のひらサイズの小型設計のため、会議スペースをはじめ、小売店舗、エンターテインメントシステムなど、さまざまなシチュエーションでHDMI信号の延長を柔軟に実現できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI Cat 6 エクステンダー(4K対応)の型番VE1821のページです。 型番VE1821に関する仕様情報を記載しております。
HDMI Cat 6 エクステンダー(4K対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI Cat 6 エクステンダー(4K対応)
4ポート USB 2.0 Cat5エクステンダー(最大100m延長)
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
4/8 Port 4K HDMI 分配延長器セット
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格56,92360,83514,21479,71625,800192,308 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダエクステンダKVMエクステンダKVMスプリッタ
供給電源セルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
PC側キーボード・マウスのインタフェースHDMIUSBUSBUSBUSBHDMI
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIUSBHDMIUSBDisplayPortUSB
コンソール側ディスプレイのインタフェースHDMIその他HDMIその他DisplayPortHDMI

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト