エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台

  • コネクタ
    その他
  • 端子台クランプ
    バネ
  • 極数 (極)
    40
  • 取付方法
    DINレール付
  • 端子間ピッチ (mm)
    3.5
  • 対応機器
    PLC
  • 対応機器メーカ
    三菱電機 / オムロン
  • 寸法 縦 (mm)
    36.3
  • 寸法 横 (mm)
    76.5
  • 寸法 奥行き (mm)
    48
  • 定格電圧 (V)
    AC/DC125
  • コネクタ詳細
    FCN/MIL(富士通製 FCN-364P040-AU/オータックス製 N364P040AUH)

ご注意

  • DINレールは、付属しておりません。

型番:

ZIDW-40V6
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    ZIDW-40V6の仕様・寸法情報

    コネクタ
    その他
    端子台クランプ
    バネ
    極数(極)
    40
    取付方法
    DINレール付
    端子間ピッチ(mm)
    3.5
    対応機器
    PLC
    対応機器メーカ
    三菱電機 / オムロン
    寸法 縦(mm)
    36.3
    寸法 横(mm)
    76.5
    寸法 奥行き(mm)
    48
    定格電圧(V)
    AC/DC125
    コネクタ詳細
    FCN/MIL(富士通製 FCN-364P040-AU/オータックス製 N364P040AUH)
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    基本情報

    端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能な中継コネクタ端子台です
    • 単線、フェルール端子は差し込むだけで接続が完了するプッシュイン方式
    • 端子間ピッチ3.5mmながら直径4mmの差込口を千鳥配置することによりスリーブ付きフェルール端子で1.5mm2までの電線に対応
    • 操作面が広いボタンを採用しているため、プラス・マイナスどちらのドライバ(3φ以下)でも操作が可能
    • チェック端子はφ1.2テストピン挿入可能
    • DINレールでの縦方向、横方向での取付対応
    • 40ピンコネクタ搭載(FCNタイプ)

    商品仕様

    型番ZIDW-40V6
    コネクタ富士通製 FCN-364P040-AU または
    オータックス製 N364P040AUH
    極数40極
    定格絶縁電圧AC、DC125V
    定格絶縁電流1A
    適合電線0.2~1.5mm2 (絶縁スリーブ付きフェルール端子)(長さ8~12mm)
    0.2~2.0mm2 (撚線)
    φ0.25~1.2mm(単線)
    絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
    耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 対アース間
    雷インパルス1.2/50µs、1500V
    耐振動性周波数:10~55Hz / 複振幅:1.5mm
    耐衝撃性491m/s2(50G)以上
    使用周囲温度-20~+55℃
    保存温度-20~+85℃
    使用湿度範囲45~85%R.H. (結露なきこと)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ZIDW-40V6
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,930
    ( 5,423 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能な中継コネクタ端子台です。

    ご注意

    • DINレールは、付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台の型番ZIDW-40V6のページです。 型番ZIDW-40V6に関する仕様情報を記載しております。
    プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台
    プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
    ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
    ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台
    PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
    【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ)
    メーカー東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリングミスミミスミ
    通常価格4,9302,5016,7837,5442,6364,825
    通常出荷日7日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    コネクタその他MILコネクタMRコネクタMRコネクタMILコネクタFCNコネクタ
    端子台クランプバネバネバネバネネジバネ
    極数(極)404026604040
    取付方法DINレール付DINレール付DINレール付DINレール付DINレール/直付けDINレール/直付け
    端子間ピッチ(mm)3.53.53.53.555

    インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト