17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラック用電源タップ(1U/20A/10ポート/サージ保護回路付き)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ソケット形状

定格電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
引掛け・NEMA
AC100~120
10
1個
IEC C13
AC100~240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,615
( 21,577 )
6日目
23,846
( 26,231 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
・アウトレット形状-Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ
・サージ保護機能付き
・過電流保護機能
・軽量なアルミ筐体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用電源タップ(1U/20A/10ポート/サージ保護回路付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック用電源タップ(1U/20A/10ポート/サージ保護回路付き)
ラック用電源タップ(1U/20A/18ポート/サージ保護回路付き)
ラック用電源タップ(0U/20A/16ポート/サージ保護回路付き)
ラック用電源タップ(1U/20A/9ポート/計測機能対応)
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/9ポートNEMAタイプ/計測機能対応)
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU(20A/コンセントバー)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格19,615-34,923 -33,692 -37,53829,69282,769 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA
許容電力(W)200020002000200015002000
定格電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)20(最大)/16(ULディレーティング)20(最大)/16(ULディレーティング)20(最大)/16(ULディレーティング)15(最大)/12(ULディレーティング)/10(PSE)20(最大)/16(ULディレーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト