17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
15(最大)/12(ULディレーティング)
10
1個
20(最大)/16(ULディレーティング)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,385
( 16,924 )
6日目
21,385
( 23,524 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです
・PE0212Aは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックPDU(15A/20A 12ポート)
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU(15A/コンセントバー)
エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15R
ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプ
ラック用電源タップ(1U/100V/15A/9ポートNEMAタイプ/計測機能対応)
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
メーカーATENATENATENATENATEN平河ヒューテック
通常価格15,385-80,76987,38525,769 -29,692286
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-2+アース線
ソケット形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3ソケット
許容電力(W)100015001500150015001500

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト