17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DisplayPortケーブル(2~4.6メートル)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

導体サイズ

RoHS?最小発注数量
2
30AWG
10
1個
3
28AWG
10
1個
3
26AWG
10
1個
4.6
26AWG
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692
( 2,961 )
6日目
3,846
( 4,231 )
6日目
5,769
( 6,346 )
6日目
6,154
( 6,769 )
6日目

詳細情報

基本情報

高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。
【製品仕様】
・2L-7D02DP:DisplayPort ver1.4 ケーブル(2m)
・2L-7D03DP:DisplayPort ver1.2 ケーブル(3m)
・2L-7D03DP-1:DisplayPort ver1.4 ケーブル(3m)
・2L-7D04DP:DisplayPort ver1.2 ケーブル(4.6m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DisplayPortケーブル(2~4.6メートル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DisplayPortケーブル(2~4.6メートル)
ディスプレイケーブル DisplayPort
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N
DisplayPortケーブル DA-DP
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
メーカーATENバッファローサンワサプライサンワサプライアイ・オー・データ機器サンワサプライ
通常価格2,692-1,989 -4,20623,1945,4303,898
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1DisplayPortオスDisplayPortオスDisplayPortオスその他DisplayPortオスMini DisplayPortオス
コネクタタイプ CN2DisplayPortオスDisplayPortオスMini DisplayPortオスその他DisplayPortオスMini DisplayPortオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト