エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    1.8M USB DisplayPort KVMケーブルキット

    通常単価(税別)
    7,154
    税込単価
    7,869
    通常出荷日:6日目

    2L-7D02UDPX3 KVMケーブルキットは、DisplayPort KVMスイッチとDispla...

    詳細を確認

    型番:

    2L-7D02UDPX3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    2L-7D02UDPX3の仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    DisplayPortオス
    コネクタタイプ CN2
    DisplayPortオス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    1.8
    コネクタタイプ詳細 CN1
    USB:USBタイプA オス/ステレオミニジャック:3.5mmオーディオジャック(スピーカー)/ビデオ出力:DisplayPortオス
    コネクタタイプ詳細 CN2
    USB:USBタイプB オス/ステレオミニジャック:3.5mmオーディオジャック(スピーカー)/ビデオ出力:DisplayPortオス
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2L-7D02UDPX3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,154
    ( 7,869 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    2L-7D02UDPX3 KVMケーブルキットは、DisplayPort KVMスイッチとDisplayPortサーバーおよびコンピュータ間の高品質データ接続を提供します。
    このケーブルキットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN DisplayPort KVMスイッチの優れたパフォーマンスを実現します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.8M USB DisplayPort KVMケーブルキットの型番2L-7D02UDPX3のページです。 型番2L-7D02UDPX3に関する仕様情報を記載しております。
    1.8M USB DisplayPort KVMケーブルキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.8M USB DisplayPort KVMケーブルキット
    ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
    ディスプレイケーブル DisplayPort
    ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)
    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W
    DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
    メーカーATENサンワサプライバッファローサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格7,1543,8981,989 -3,368 -3,7511,807 -
    通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブル
    コネクタタイプ CN1DisplayPortオスMini DisplayPortオスDisplayPortオスHDMI A オスDisplayPortオスDVI-Dオス
    コネクタタイプ CN2DisplayPortオスMini DisplayPortオスDisplayPortオスHDMI A オスMini DisplayPortオスDVI-Dオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト