17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

編組スリーブ ヘラゲインTI シールドタイプ

通常単価(税別)
84,130128,502
税込単価
92,543141,352
通常出荷日:5日目

【特長】・素早く簡単にノイズ対策できる配線保護材・自己巻き付け式で、後付けも可能

  • 製法上、一巻の中には継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目には該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれています。
  • 製品表面に錫メッキ処理を施しているため、作業時には保護メガネ、手袋、作業着などの着用を推奨します。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(㎜)

長さ

適応サイズ

(φmm)

最小発注数量
6
50m/巻
6.0~12.0
1個
12
20m/巻
12.0~22.0
1個
22
20m/巻
22.0~32.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,602
( 130,462 )
5日目
84,130
( 92,543 )
5日目
128,502
( 141,352 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く簡単にノイズ対策できる配線保護材
・自己巻き付け式で、後付けも可能

ご注意

  • 製法上、一巻の中には継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目には該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれています。
  • 製品表面に錫メッキ処理を施しているため、作業時には保護メガネ、手袋、作業着などの着用を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

編組スリーブ ヘラゲインTI シールドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
編組スリーブ ヘラゲインTI シールドタイプ
編組スリーブ ヘラゲイン セルフクロージング
FLSM編組チューブ 後入れ可能シールドスリーブ
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンデンカエレクトロンカメダデンキデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格84,130-20,582 -2,750 -9,180 -715 -517 -
通常出荷日5日目5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状シールド型巻き付け型シールド型チューブ型巻き付け型チューブ型
使用温度(下限)(℃)-20-40-40-75-75-70
使用温度(上限)(℃)85125150150125125
保護機能(耐環境性)耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性 / 耐摩耗性耐熱性 / その他その他耐候性 / 耐薬品性 / 耐摩耗性
よく一緒に購入される商品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト