17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • チューブ内径(Φ)

    ~mm
  • 結束径 最大(mm)

    ~mm
  • 適用工具

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘララップ 光コード1芯・2芯用(ポリエチレン 標準グレード)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ内径

(Φ)

結束径 最大

(mm)

適用工具

最小発注数量
3.0
2.0
HAT2
1個
4.6
4.0
HAT4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,860
( 13,046 )
5日目
13,840
( 15,224 )
5日目

詳細情報

基本情報

専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。
光ケーブル用保護チューブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘララップ 光コード1芯・2芯用(ポリエチレン 標準グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘララップ 光コード1芯・2芯用(ポリエチレン 標準グレード)
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
ヘララップ(耐候グレード)【25m/1巻】
ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード)
メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格11,860-5,929 -5,733 -22,869 -28,804 -4,443 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
乳白乳白色グレー乳白
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン・鉄系成分ポリエチレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用温度範囲(℃)-40~85-40~+85-40~+85-40~85-60~100-
使用環境屋内使用屋内使用屋内外使用屋内使用-標準グレード/屋内使用
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト