エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

11925PB・11938MBシリーズ用ファンガード

11925PB・11938MBシリーズ用ファンガード PG-47-02
通常単価(税別)
647
税込単価
712
通常出荷日:4日目

ミネベアミツミ製のファンガードです。【商品仕様】・サイズ:□119・適用ファンモータ:11925PB・...

詳細を確認

型番:

PG-47-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PG-47-02の仕様・寸法情報

種類
フィンガーガード
サイズ
□119
適用ファンモータ
11925PB・11938MB
-
-

商品情報

商品仕様

型番サイズ適用ファンモータ
PG-47-02□11911925PB・11938MB

型番リスト

表示件数
型番
PG-47-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミネベアミツミ製のファンガードです。
【商品仕様】
・サイズ:□119
・適用ファンモータ:11925PB・11938MB

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

11925PB・11938MBシリーズ用ファンガードの型番PG-47-02のページです。 型番PG-47-02に関する仕様情報を記載しております。
11925PB・11938MBシリーズ用ファンガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11925PB・11938MBシリーズ用ファンガード
フィンガーガード HF-Gシリーズ
フィンガーガード ACファン/□160mm用
フィンガーガード
ファンフィルター HF-Pシリーズ
フィルター HRシリーズ
メーカーミネベアミツミタカチ電機工業山洋電気オリエンタルモータータカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格647234 -893 -500 -380 -219 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類フィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードフィルタフィルタ
サイズ□119-----
適用ファンモータ11925PB・11938MB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト