エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファン用ACプラグコード PC-050ST

ファン用ACプラグコード PC-050ST PC-050ST
通常単価(税別)
706
税込単価
777
通常出荷日:4日目

ミネベアミツミ製ファン用のACプラグコードです。【商品仕様】・長さ:500mm(20inch)・定格電...

詳細を確認

型番:

PC-050ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-050STの仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
プラグコード
コード長
500mm(20inch)
リード線
PVC AWG18(0.75mm2)
プラグ
塩化ビニール
定格電圧
250V
定格電流
2.5A(60℃)
-
-

商品情報

商品仕様

型番PC-050ST
コード長500mm(20inch)
リード線PVC AWG18(0.75mm2
プラグ塩化ビニール
定格電圧250V
定格電流2.5A(60℃)

型番リスト

表示件数
型番
PC-050ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミネベアミツミ製ファン用のACプラグコードです。
【商品仕様】
・長さ:500mm(20inch)
・定格電圧:250V
・定格電流:2.5A(60℃)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファン用ACプラグコード PC-050STの型番PC-050STのページです。 型番PC-050STに関する仕様情報を記載しております。
ファン用ACプラグコード PC-050STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン用ACプラグコード PC-050ST
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
プラグコード ACファン/□80×42mm厚用
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
電源接続用プラグコード
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
メーカーミネベアミツミ山洋電気山洋電気山洋電気オリエンタルモーター山洋電気
通常価格7061,461 -1,557 -1,118 -720 -1,124 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類その他プラグコードプラグコードプラグコードその他プラグコード
種類詳細プラグコード-----
コード長500mm(20inch)-----
リード線PVC AWG18(0.75mm2)-----
プラグ塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト