エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インターフェースコンバータ NB-D42MP

通常単価(税別)
130,000
税込単価
143,000
通常出荷日:4日目

【特長】・現場のアラートを検知、ネットワークとI/Oの変換器・回転灯やカメラ等の様々な機器との連携が可...

詳細を確認
  • 他の機器との連携の際に別途リレー回路が必要になる場合がございます。ご使用になる機器の仕様のご確認をお願いいたします。

型番:

NB-D42MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NB-D42MPの仕様・寸法情報

種類
その他
適用機種
回転灯・ホーン型報知器・音声合成回転灯・散光式警光灯・カメラ・放送設備
消費電力(W)
3.5(待機時)、5.7(最大)
定格電圧
DC24V(AC アダプタ入力)/DC48V(PoE 電源)
種類詳細
インターフェースコンバータ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NB-D42MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,000
( 143,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場のアラートを検知、ネットワークとI/Oの変換器
・回転灯やカメラ等の様々な機器との連携が可能

ご注意

  • 他の機器との連携の際に別途リレー回路が必要になる場合がございます。ご使用になる機器の仕様のご確認をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコンバータ NB-D42MPの型番NB-D42MPのページです。 型番NB-D42MPに関する仕様情報を記載しております。
インターフェースコンバータ NB-D42MPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェースコンバータ NB-D42MP
インターフェースコンバータ PHC-D08
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-6M-Z2
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
PHN-D88インターフェースコンバータ
インターフェースコンバータ PHC-D08N
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格130,00040,48078,94360,90587,09031,650
通常出荷日4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類その他ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器
適用機種回転灯・ホーン型報知器・音声合成回転灯・散光式警光灯・カメラ・放送設備回転灯、表示灯、音声・音製品LMEシリーズLEシリーズ--
消費電力(W)3.5(待機時)、5.7(最大)待機時:0.4W/最大:16W----
定格電圧DC24V(AC アダプタ入力)/DC48V(PoE 電源)DC24V/DC5V(USBバスパワー)DC24VDC24VDC5V(本体)DC24V(本体)
種類詳細インターフェースコンバータ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト