17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE/UL/CSA)両端付き(3か国同時認証品) 黒色

通常単価(税別)
1,3572,363
税込単価
1,4932,599
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PSE、北米(UL、CSA)共用電源コードセット・定格15A/125V・コネクタC13タイプ

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
1
5個
2
5個
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,363
( 2,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSE、北米(UL、CSA)共用電源コードセット
・定格15A/125V
・コネクタC13タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE/UL/CSA)両端付き(3か国同時認証品) 黒色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE/UL/CSA)両端付き(3か国同時認証品) 黒色
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:L字型
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き
メーカー平河ヒューテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,357-1,769 -1,972 -1,444 -1,902 -1,829 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-3A-3A-3IEC C14A-3A-3
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)15157101515
定格電圧(V)125125125250125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト