エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:7日目

ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型...

詳細を確認
  • SIMカードの販売は行っておりません。お客様ご自身でご用意ください。
  • マニュアルは英語のみのご提供となります。ご了承ください。

型番:

TRB140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRB140の仕様・寸法情報

種類
産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分
本体
伝送速度(Mbps)
10/100/1000
接続方法
PoE給電 / USB接続 / ACアダプタ / その他
定格電圧(V)
DC9~30
消費電力(W)
5
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
74.5
寸法 奥行き(mm)
73.2
その他接続方法
Ethernet
モバイルネットワーク
4G LET(Cat4)/3G/2G
CPU
ARM Cortex-A7 1.2GHz
イーサネットポート数
1
RoHS?
10
-
-

商品仕様

CE証明書 PDF保管先: こちら

マニュアル_ソフトダウンロード先: こちら

型番リスト

表示件数
型番
TRB140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,000
( 35,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。
Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。
単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。

ご注意

  • SIMカードの販売は行っておりません。お客様ご自身でご用意ください。
  • マニュアルは英語のみのご提供となります。ご了承ください。
使用例:
数々の産業分野での成功プロジェクトをご紹介させていただいております。
・監視システム
・鉱山
・ネットワーキング
・倉庫自動化
・産業オートメーション など
こちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140の型番TRB140のページです。 型番TRB140に関する仕様情報を記載しております。
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
産業用4G LTEルーター RUT241
産業用4G LTEルーター RUT951(イーサネットポート×4 デュアルSIM)
産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
メーカーTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカダイヤトレンドATOPサン電子
通常価格32,00039,50060,00088,900 -79,80028,323
通常出荷日7日目19日目19日目2日目5日目9日目
種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
産業用無線機器・IoT無線機器 区分本体本体本体アクセスポイント本体本体
伝送速度(Mbps)10/100/100010/10010/100-1000(有線)、300(無線)上り:最大50、下り:最大150
接続方法PoE給電 / USB接続 / ACアダプタ / その他PoE給電 / ACアダプタ / その他PoE給電 / ACアダプタ / その他-ACアダプタACアダプタ
定格電圧(V)DC9~30DC9~30DC9~30-DC9~48DC5~32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト