エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ハブ用バックアップコンフィギュレータUSB

ハブ用バックアップコンフィギュレータUSB ABC-02-USB
通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:15日目

マネージド・スマートスイッチングハブおよびルーター用USBベース 自動バックアップ・復元ツール。

型番:

ABC-02-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABC-02-USBの仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
周囲温度(動作時) 
0~60℃
認証
CE
コネクタ
USB 2.0 Type A
ストレージ容量
128MB SLCタイプNAND Flash
RoHS?
10

商品情報

バックアップコンフィギュレータ
マネージド・スマートスイッチングハブおよびルーター用 USBベース 自動バックアップ・復元ツール

特長

Windows OSを使用してUSB2.0 (type A) 記憶装置として容易にアクセス可能
スイッチの設定ファイルのバックアップ および 復元
システムの再起動後に自動的にシステム設定の読込
Webコンソールによる最新のファームウェアの更新 および イベントログを維持
ABC-02-USBを接続したときRESETボタンを使用してシステム設定のワンクリックバックアップ
ABC-02-USBがスイッチに接続されたときイベントログの記録されたエントリの拡張
セッティングが変更されたときスイッチ設定ファイルの自動バックアップ
低出力ポータブル設計 (電源不要)
CE および FCC認証

商品仕様

インターフェースコネクタUSB 2.0 Type A
LED表示STATE
基本オペレーションストレージ容量128 MB SLCタイプNAND Flash
設定Webコンソールを使いMoxaマネージドスイッチの設定
電源入力電圧5 VDC (USBインターフェースを介して供給)
外形ハウジングPVCモールディング:IP40保護等級
サイズ32.5 × 97 × 12 mm
重さ50 g
マウント方式M4スクリュー (< 4 mm)
ケーブル長35 cm ±3 cm (含コネクタ)
環境動作温度0~60℃
保管温度-20~70℃
相対湿度5~95 % (結露なきこと)
規格および認証EMCEN 55022 Class A
EMICISPR 22、FCC Part 15B Class A
EMSIEC 61000-4-2 ESD:コンタクト:4 kV;Air:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz~1 GHz:10 V / m
IEC 61000-4-4 EFT:電力:2 kV;信号:1 kV
IEC 61000-4-5サージ:電力:2 kV;信号:1 kV
IEC 61000-4-6 CS:10 V IEC 61000-4-8
 CE証明書ダウンロード先こちら
 QIGダウンロード先こちら

型番リスト

表示件数
型番
ABC-02-USB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
15日目

詳細情報

基本情報

マネージド・スマートスイッチングハブおよびルーター用USBベース 自動バックアップ・復元ツール。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハブ用バックアップコンフィギュレータUSBの型番ABC-02-USBのページです。 型番ABC-02-USBに関する仕様情報を記載しております。
ハブ用バックアップコンフィギュレータUSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハブ用バックアップコンフィギュレータUSB
産業用スイッチングハブ TIシリーズ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
防水・防塵対応 スイッチングハブ
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカーMOXATRENDnetミスミATOPバッファローバッファロー
通常価格15,40010,990 -6,700 -185,2204,0902,490
通常出荷日15日目2日目在庫品1日目5日目2日目2日目
商品分類関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
周囲温度(動作時) 0~60℃--40~75℃-40~75℃0~40℃0~40℃
認証CECECECE / ULPSEPSE
コネクタUSB 2.0 Type A-----
ストレージ容量128MB SLCタイプNAND Flash-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト