エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

マルチ・モード光ファイバ to RS-232/422/485コンバータ

通常単価(税別)
29,140
税込単価
32,054
通常出荷日:19日目

光ファイバケーブルの使用による最大2.5mの配線が可能。半二重/全二重通信、双方向通信モード。最大速度...

詳細を確認

型番:

ADAM-4541-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADAM-4541-Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ADAM-4541-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,140
( 32,054 )
19日目

詳細情報

基本情報

光ファイバケーブルの使用による最大2.5mの配線が可能。
半二重/全二重通信、双方向通信モード。最大速度: 115.2 kbps。
DINレール、壁掛け、スタックによる柔軟な取り付け方法に対応。落雷によるEMI/RFI干渉、静電気による障害に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ・モード光ファイバ to RS-232/422/485コンバータの型番ADAM-4541-Cのページです。 型番ADAM-4541-Cに関する仕様情報を記載しております。
マルチ・モード光ファイバ to RS-232/422/485コンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ・モード光ファイバ to RS-232/422/485コンバータ
RS-232C RS-422/485コンバータ
RS-232 to RS-485 コンバーター
RS-232・422・485(2ポート)
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
産業用光メディアコンバータ
メーカーアドバンテック(PC・通信)MOXAアドバンテック(PC・通信)ミスミMOXAダイヤトレンド
通常価格29,1408,000 -10,30025,000 -9,260 -29,950 -
通常出荷日19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目2日目

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト