17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

6~18チャンネルリモートI/Oモジュール (イーサネット通信タイプ)

通常単価(税別)
26,06064,930
税込単価
28,66671,423
通常出荷日:5日目~19日目

イーサネット通信を介して同一ネットワークから直接I/Oデバイスを制御可能。PC上で設定・管理可能な無料...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,700
( 46,970 )
5日目
42,940
( 47,234 )
19日目
64,930
( 71,423 )
19日目
26,060
( 28,666 )
5日目

詳細情報

基本情報

イーサネット通信を介して同一ネットワークから直接I/Oデバイスを制御可能。
PC上で設定・管理可能な無料ユーティリティソフトを使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6~18チャンネルリモートI/Oモジュール (イーサネット通信タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6~18チャンネルリモートI/Oモジュール (イーサネット通信タイプ)
6~18チャンネル リモートI/Oモジュール (Modbus TCP対応)
4~16チャンネルリモートI/O モジュール (Modbus対応)
6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O
2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
メーカーアドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)アドバンテック(PC・通信)ミスミミスミMOXA
通常価格26,060-26,460 -13,160 -41,80027,000 -24,400 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト