17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ

通常単価(税別)
3,58010,750
税込単価
3,93811,825
通常出荷日:2日目

【特長】・2500BASE-X準拠のSFPモジュール(MGB-2GT□□)・IEEE 802.3zギガ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PHYタイプ

ファイバタイプ

波長

(nm)

最大伝送距離

(km)

商品説明

最小発注数量
2500BASE-X
シングルモード
1310
2
2.5G SFP Transceiver (Single mode、1310nm、DDM、-40~85 degrees C)-2km
1個
2500BASE-X
シングルモード
1310
20
2.5G SFP Transceiver (Single mode、1310nm、DDM、-40~85 degrees C)-20km
1個
2500BASE-X
マルチモード
850
0.3
2.5G SFP Transceiver (Multi-mode、850nm、DDM、-40~85 degrees C)-300m
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
シングルモード
TX:1310/RX:1550
10
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1310nm) mini-GBIC module-10km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
シングルモード
TX:1310/RX:1550
20
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1310nm) mini-GBIC module-20km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
シングルモード
TX:1550/RX:1310
10
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1550nm) mini-GBIC module-10km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
シングルモード
TX:1550/RX:1310
20
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1550nm) mini-GBIC module-20km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
シングルモード
1310
20
SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module-20km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
マルチモード
TX:1310/RX:1550
2
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1310nm) mini-GBIC module-2km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
マルチモード
TX:1550/RX:1310
2
SFP-Port 1000BASE-BX (WDM、TX:1550nm) mini-GBIC module-2km
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
マルチモード
850
0.55
SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module-550m
1個
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
マルチモード
1310
2
SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module-2km
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,450
( 9,295 )
2日目
10,750
( 11,825 )
2日目
7,290
( 8,019 )
2日目
5,450
( 5,995 )
2日目
5,920
( 6,512 )
2日目
5,680
( 6,248 )
2日目
5,920
( 6,512 )
2日目
3,980
( 4,378 )
2日目
5,220
( 5,742 )
2日目
5,450
( 5,995 )
2日目
3,580
( 3,938 )
2日目
4,070
( 4,477 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2500BASE-X準拠のSFPモジュール(MGB-2GT□□)
・IEEE 802.3zギガビットイーサネット規格に準拠(MGB-T□□)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ
SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ
産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット
コンバータ専用RS-232ケーブル
産業用イーサネットスイッチングハブ
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyダイヤトレンドミスミミスミPlanet Technology
通常価格3,580-7,290 -26,650 -1,0002,000 -9,090 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
動作温度(℃)-40~85-40~85----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト