17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ

通常単価(税別)
7,29017,220
税込単価
8,01918,942
通常出荷日:2日目

10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。IEEE 802.3ae 10ギガビットイーサネット規...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ファイバタイプ

波長

(nm)

最大伝送距離

(km)

商品説明

最小発注数量
シングルモード
TX:1270/RX:1330
20
1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module-20km (TX:1270nm RX:1330nm)
1個
シングルモード
TX:1270/RX:1330
40
1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module-40km (TX:1270nm RX:1330nm)
1個
シングルモード
TX:1330/RX:1270
20
1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module-20km (TX:1330nm RX:1270nm)
1個
シングルモード
TX:1330/RX:1270
40
1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module-40km (TX:1330nm RX:1270nm)
1個
シングルモード
1310
10
1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module-10km
1個
マルチモード
850
0.3
1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module-300m
1個
シングルモード
1310
2
1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module-2km
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,680
( 16,148 )
2日目
17,220
( 18,942 )
2日目
14,680
( 16,148 )
2日目
17,220
( 18,942 )
2日目
12,140
( 13,354 )
2日目
7,290
( 8,019 )
2日目
9,370
( 10,307 )
2日目

詳細情報

基本情報

10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。IEEE 802.3ae 10ギガビットイーサネット規格に準拠。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ
SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ
産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット
コンバータ専用RS-232ケーブル
メーカーPlanet TechnologyPlanet Technologyダイヤトレンドミスミミスミ
通常価格7,290-3,580 -26,650 -1,0002,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
PHYタイプIEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard----
動作温度(℃)-40~85-40~85---

データコンバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト