17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

10Gメディアコンバータ

通常単価(税別)
25,28053,921
税込単価
27,80859,313
通常出荷日:2日目

【特長】<XT-705A>・10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tオートネゴシエーションポー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

取付方式

電源

(V)

最小発注数量
135
87.8
32
DINレール、壁掛け
DC12~48、AC24
1個
26
70
94
デスクトップ設置、DINレール、壁掛け
DC5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,921
( 59,313 )
2日目
25,280
( 27,808 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<XT-705A>
・10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tオートネゴシエーションポートを1つ、10GBASE-X SFP+スロットを1つ備えています
・10GBASE-SRまたは10GBASE-LRのSFP+トランシーバーを使用して、10GBASE-Tの銅線ケーブルから光ファイバーのマルチモードまたはシングルモードの10ギガビットイーサネットメディア変換をサポートします
・10Gイーサネットによる超広帯域を必要とするネットワーク環境での使用を想定して設計されており、選択したSFPモジュールに応じて、300メートル(マルチモード)から最大60キロメートル(シングルモード)まで距離を延長することができます
<IXT-705AT>
・過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです
・1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します
・-40〜75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10Gメディアコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10Gメディアコンバータ
産業用光メディアコンバータ
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
8ポートRS-232 USB to シリアルコンバータ UPORT1610-8-G2
メーカーPlanet TechnologyダイヤトレンドMOXAPlanet TechnologyTRENDnetMOXA
通常価格25,280-29,950 -21,00021,52058,09048,000
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネット光通信USB光通信光通信USB
主従極数1:11:11:N1:11:11:N
代表規格CECECE / UL / CULCECECE / UL / CUL
変換後通信方式光通信イーサネットRS-232/422/485イーサネットイーサネットRS-232
延長距離(m)~110,000-~1--~1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト