エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ

通常単価(税別)
58,090
税込単価
63,899
通常出荷日:2日目

PoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変...

詳細を確認

型番:

TI-BF22SFP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TI-BF22SFPの仕様・寸法情報

変換前通信方式
光通信
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
104
寸法 横(mm)
32
寸法 奥行き(mm)
81.5
変換後通信方式
イーサネット
電源
DC48~56V
動作温度範囲(℃)
-40~75
ポート数
2(SFPスロット)、2(ギガビットPoE++ポート)

型番リスト

表示件数
型番
TI-BF22SFP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,090
( 63,899 )
2日目

詳細情報

基本情報

PoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。
動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。
堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータの型番TI-BF22SFPのページです。 型番TI-BF22SFPに関する仕様情報を記載しております。
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
産業用光メディアコンバータ
10Gメディアコンバータ
RS-232 to RS-485 コンバーター
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
メーカーTRENDnetPlanet TechnologyダイヤトレンドPlanet Technologyアドバンテック(PC・通信)MOXA
通常価格58,09021,52029,950 -25,280 -10,30021,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目在庫品1日目
変換前通信方式光通信光通信光通信イーサネットRS-232USB
主従極数1:11:11:11:11:11:N
代表規格CECECECECECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)10443.8103.8-15.925
寸法 横(mm)3272.9426-31.875.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト