エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)

型番:

CM03-J5P(R1)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM03-J5P(R1)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
8
許容電圧(V)
DC50
ピン数
5
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL / CUL
シリーズ詳細
CM03
商品分類
ストレートプラグ
ロック方式
ネジ
シェル(材質/処理)
亜鉛合金/Niめっき
コンタクト(材質/処理)
銅合金/金メッキ
黒色
適合ケーブル外径(φ)
7~12
適合電線
AWG14、AWG18
嵌合相手1
CM03A-PR5S-S-1(R1)【ボックスレセプタクル】
その他耐環境性
防塵性

型番リスト

表示件数
型番
CM03-J5P(R1)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,804
( 12,984 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーケンス構造:ピンコンタクトの長さを変えることに依る接触タイミング差を付けられます
・誤配線防止:コンタクトホルダーへ「赤、黒、白、青」を表示しました。ドレイン用は無表示です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)の型番CM03-J5P(R1)のページです。 型番CM03-J5P(R1)に関する仕様情報を記載しております。
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)
M12A-4ピン現場組立コネクタ(メス)
M12A-4ピン現場組立コネクタ(オス)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)HARTINGHARTINGフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格11,80412,914 -5,6001,5421,39218,404
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他M12M12CE05
許容電流(A)8854423/46
許容電圧(V)DC50DC50AC250/DC350250250250
ピン数5-5449
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト