エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Raspberry Pi4B&HQカメラ キット

Raspberry Pi4B&HQカメラ キット ITKSTCMHQLLS01
通常単価(税別)
24,700
税込単価
27,170
通常出荷日:5日目

12.3Mピクセルのセンサーを採用したレンズ交換式のRaspberry Pi財団公式 High Qua...

詳細を確認

型番:

ITKSTCMHQLLS01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ITKSTCMHQLLS01の仕様・寸法情報

イメージセンサー
SONY IMX708(1200万画素 裏面照射CMOS)
センサーサイズ
6.45×3.63mm(7.4mm diagonal)、1/2.43inch
静止画解像度
11.9 Megapixels
ビデオモード
2304×1296p56、2304×1296p30 HDR、1536×864p120
有効画素数
4608×2592 pixels
ピクセルサイズ
1.4μm×1.4μm
フォーカス
自動
被写界深度
10cm以上
焦点距離
4.74mm
F値
1.8
最大露光時間(秒)
112
画角
66×41°
サイズ
25×24×11.5mm
セット内容
本体(Piカメラ 公式 V3 可視光)、ケース(アルミ合金(A1100) 37×33×12mm)

商品情報

【特徴】

  • Raspberry Pi 公式カメラV3 とケースのセット
  • ラズベリーパイ公式代理店KSY製

【仕様表】

ITKSTCMHQLLS01 本体仕様
仕様
メーカー / 販売元Raspberry Pi Foundation
製品型番SC0872
イメージ センサーSONY IMX708 (1200万画素 裏面照射CMOS)
センサー サイズ6.45 × 3.63mm (7.4mm diagonal)
1/2.43inch
静止画解像度11.9 Megapixels
ビデオモード2304 × 1296p56, 2304 × 1296p30 HDR, 1536 × 864p120
有効画素数4608 × 2592 pixels
ピクセルサイズ1.4 µm × 1.4 µm
フォーカス自動
被写界深度10 cm〜∞
焦点距離4.74 mm
F値1.8
最大露光時間(秒)112
画角66×41°
サイズ25 × 24 × 11.5 mm
重量4g
IRフィルタあり
ケース仕様
仕様 
メーカー / 販売元株式会社 ケイエスワイ (KSY)
製品型番RASCSSLGEARPC2
ケース素材アルミ合金(A1100)t1.0
塗装・表面加工アルマイト加工処理(加工・切断面を除く)
外形寸法37×33×12mm (W×D×H)

型番リスト

表示件数
型番
ITKSTCMHQLLS01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,700
( 27,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

12.3Mピクセルのセンサーを採用したレンズ交換式のRaspberry Pi財団公式 High Quality(HQ)カメラと、純正レンズ2種(望遠 16mm・広角 6mm)のセットです。CS・Cマウント対応のレンズ交換式カメラのため、用途に合わせてより多くの場面でより最適な画像が得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Raspberry Pi4B&HQカメラ キットの型番ITKSTCMHQLLS01のページです。 型番ITKSTCMHQLLS01に関する仕様情報を記載しております。
Raspberry Pi4B&HQカメラ キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raspberry Pi4B&HQカメラ キット
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ
メーカーラズベリーパイタカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格24,7002832,090 -3,815 -2,373 -3,373 -
通常出荷日5日目2日目2日目2日目2日目3日目
イメージセンサーSONY IMX708(1200万画素 裏面照射CMOS)-----
センサーサイズ6.45×3.63mm(7.4mm diagonal)、1/2.43inch-----
静止画解像度11.9 Megapixels-----
ビデオモード2304×1296p56、2304×1296p30 HDR、1536×864p120-----
有効画素数4608×2592 pixels-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト