エレクトロニクス部品技術窓口

Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!【特長】・Ras...
詳細情報を確認する【特徴】
【仕様表】
| 製品型番 | SC1111 |
| SoC | Broadcom BCM2712 |
| CPU | 2.4GHz 4コア Cortex-A76 (ARMv8、64bit、L2: 512KB、L3: 2MB) |
| GPU | VideoCore VII® |
| メモリー | 4GB LPDDR4X-4267 SDRAM、 2133MHz (製造は4GB、8GBモデルから開始) |
| RTC (Real Time Clock) | RTCと電池コネクタ |
| 電源 | USB Type-C ソケット 5V 5.0A PD使用 / PoE+ (要オプション新PoE HAT) |
| サイズ | 85 × 56 × 18mm |
| サポート公式OS | Raspberry Pi OS (旧Raspbian、Debianベース) |
| 生産国 | 英国(U.K. Sony) |
| 製品型番 | SC1112 |
| SoC | Broadcom BCM2712 |
| CPU | 2.4GHz 4コア Cortex-A76 (ARMv8、64bit、L2: 512KB、L3: 2MB) |
| GPU | VideoCore VII® |
| メモリー | 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM、2133MHz |
| RTC (Real Time Clock) | RTCと電池コネクタ |
| 電源 | USB Type-C ソケット 5V 5.0A PD使用 / PoE+ (要オプション新PoE HAT) |
| サイズ | 85 × 56 × 18mm |
| サポート公式OS | Raspberry Pi OS (旧Raspbian、Debianベース) |
| 生産国 | 英国(U.K. Sony) |
| メーカー/販売元 | 株式会社 ケイエスワイ(KSY) |
| 製品型番 | UU318-0530 |
| 定格入力 | 100Vac 50/60Hz 0.35A (Max) |
| 定格出力 | 5.1Vdc 3.0A (Max) |
| 出力コネクター | USB Type C ×1 |
| ケーブル長 | 150cm (固定) |
| サイズ | 70×35×48mm 約130g |
| 動作環境 | 0〜40℃ RH5〜95% |
| 保護機能 | 過電流保護、短絡保護、過電圧保護 |
| 適合・準拠規格など | PSE (電気用品安全法) 、RoHS |
| 仕様 | |
| メーカー / 販売元 | 株式会社 ケイエスワイ (KSY) |
| 製品型番 | RASCSSLGEAR5#1 |
| ケース素材 | アルミ合金(A1100)t1.0 |
| 塗装・表面加工 | アルマイト加工処理(加工・切断面を除く) |
| 外形寸法 | 93×80×37mm (W×D×H) |
| メーカー/販売元 | SanDisk / KSY |
| 製品型番 | KSYSANID0322PI |
| 容量 | 32GB |
| SD タイプ | microSD Class10 (高耐久性タイプ) |
| インターフェース | SDA3.0、High-Speed |
| 記録方式 | 1YnmMLC |
| 読込転送速度 (Seq) | 最大 80MB/s |
| 書込転送速度 (Seq) | 最大 50MB/S |
| TBW (書込寿命) | 96TBW |
| データ保持 | 10年間(55℃) |
| 運転温度 | -25℃ 〜 85℃ |
| 動作電圧 | 2.7V 〜 3.6V |
| 対応規格 | HDMI 2.0 High-Speed、RoHS |
| コネクター | HDMI Type A オス - micro HDMI Type D オス |
| ケーブル | 1m φ4.2mm (UL20276、 19線+1結線) |
| 絶縁耐圧 | DC300V 0.1秒 |
| 絶縁抵抗 | 3MΩ DC300V |
| 色 | 黒 |
| メーカー / 販売元 | Raspberry Pi Foundation |
| 製品型番 | SC1148 |
| 入力電圧 | 5V (Raspberry Pi 5の4ピン ファン ヘッダー経由) |
| ファン回転数制御 | PWM制御; |
| 最大風量 | 1.09CFM |
| 最大回転数 | 8000 RPM +/- 15% |
| 材質 | アルマイト加工処理アルミニウム |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,600円 ( 33,660円 ) | 5日目 |
35,000円 ( 38,500円 ) | 5日目 |
Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!
【特長】
・Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属
・OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます
・ラズベリーパイ公式代理店KSY製
【用途】
・IoT、AI、DXなどの学習・実験での使用はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
0通常価格(税別):3,815円~

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

トランセンド
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
0通常価格(税別):8,170円~

ミスミ
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
0通常価格(税別):31,000円

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円