17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズ

通常単価(税別)
11,22013,230
税込単価
12,34214,553

【特長】・フェルール端子が取付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル分)...

詳細情報を確認する
  • 種類
    PLC-端子台間
  • ケーブル外径 (φ)
    4.9
  • 接続機器
    シーケンサ
  • 接続機器シリーズ
    CC Link IEフィールド / CC-Link IE TSN / MELSEC iQ-R/iQ-F
  • 導体公称断面積
    0.3mm2(AWG#22)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ケーブル長

    最小発注数量
    2m
    1個
    3m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,220
    ( 12,342 )
    5日目
    13,230
    ( 14,553 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フェルール端子が取付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル分)です
    ・1チャンネル単位で電流/電圧設定に応じて自由に配線できます
    ・ノイズ対策が必要なシールドケーブルを1チャンネル単位で配線できます
    ・フェルール端子が取付け済みのため、端末加工処理が不要です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズ
    スプリングクランプ端子台付きケーブル FA1/FA2/FA3シリーズ
    CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
    CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
    CC-Link Ver1.10高可動部用ケーブル
    MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル
    メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機
    通常価格11,220-6,670 -850 -38,177215,1945,489 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
    種類PLC-端子台間PLC-端子台間CC-LinkCC-LinkCC-Link増設
    ケーブル外径(φ)4.9-----
    接続機器シーケンサシーケンサ----
    接続機器シリーズCC Link IEフィールド / CC-Link IE TSN / MELSEC iQ-R/iQ-F-----
    導体公称断面積0.3mm2(AWG#22)-----

    PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト