エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201

通常単価(税別)
165,585
税込単価
182,144
通常出荷日:1日目

[NX502専用]最大1Gbpsのポートを2系統搭載した、高速大容量EtherNet/IP通信ユニット...

詳細を確認

型番:

NX-EIP201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NX-EIP201の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
ポート数
2
接続端子
[コネクタ] コネクタ
代表規格
CE / UL / CSA
消費電力
8.1W以下
通信種類
タグデータリンク、メッセージ通信

型番リスト

表示件数
型番
NX-EIP201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,585
( 182,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

[NX502専用]最大1Gbpsのポートを2系統搭載した、高速大容量EtherNet/IP通信ユニット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201の型番NX-EIP201のページです。 型番NX-EIP201に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
メーカーオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格165,58533,90047,85033,00022,90048,400
通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
通信インターフェイス(伝送規格)EthernetEthernetEthernetその他RS-422/485 / Ethernetその他
ポート数222123
接続端子コネクタコネクタコネクタ端子台コネクタ端子台/コネクタ
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
消費電力8.1W以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング