エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IOTコントローラ eXware703

IOTコントローラ eXware703 EXWARE703
通常単価(税別)
90,146
税込単価
99,161
通常出荷日:4日目

eXwareは、IIoTとインダストリー4.0を実現するために開発されたIOT ゲートウェイです。eX...

詳細を確認

型番:

EXWARE703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXWARE703の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
DINレール
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-20~60℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
134
寸法 幅(mm)
45
寸法 厚み(mm)
102
シリアルポート数
2(RS-232/RS-485/RS-422)
RoHS?
10

商品情報

【仕様】

イーサネットポート2
Codesys可能
CPU32-bit RISC single core - 1.0  GHz
Operating SystemLinux
Flash4 GB
RAM512 MB
FRAM
USB1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)
シリアルポート2 (RS-232, RS-485, RS-422, software configurable)
サイズ L×H45x134 mm
高さ102mm
入力電圧DC24V
 

【特徴】

IIoTとインダストリー4.0を実現するために開発されたソフトウエアーです。eXwareは、デバイス、クラウド、フォグ、アプリケーション間の通信を行うことが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
EXWARE703
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,146
( 99,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

eXwareは、IIoTとインダストリー4.0を実現するために開発されたIOT ゲートウェイです。eXwareは、デバイス、クラウド、フォグ、アプリケーション間の通信を行うことが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IOTコントローラ eXware703の型番EXWARE703のページです。 型番EXWARE703に関する仕様情報を記載しております。
IOTコントローラ eXware703のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IOTコントローラ eXware703
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
防水・防塵対応 スイッチングハブ
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力
PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応
メーカーEXORアドバンテック(PC・通信)ATOPサンワサプライミスミミスミ
通常価格90,14634,300185,2207,34319,80013,200
通常出荷日4日目5日目5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品関連商品
ポート数2ポート8ポート5ポート8ポート2ポート2ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源DC外部電源DC外部電源ACアダプタ2重化電源その他
伝送速度10/100BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト