17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップ

通常単価(税別)
2,3602,950
税込単価
2,5963,245
通常出荷日:2日目

非常停止アシストシステムの無線スイッチ送信機用ストラップです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
装着可能外周寸法:約14~22cm
1個
装着可能外周寸法:約22~38cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
2日目
2,950
( 3,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

非常停止アシストシステムの無線スイッチ送信機用ストラップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップ
セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタ
HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ
Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリング
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格2,360-3,77013,182 -28037066 -
通常出荷日2日目2日目2日目9日目3日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スライド形アクチュエータスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
種類無線スイッチ送信機用ストラップFB1形用深箱化アダプタアクチュエータ銘板Φ30取付穴用リングアダプタ回り止めリング
適用HX1T-AB1XW1E-BS4B12PRHS5シリーズ-XW1E形HW/XW/SwitchNet HWシリーズ

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト