エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタ

通常単価(税別)
3,770
税込単価
4,147
通常出荷日:2日目

非常停止アシストシステム用押しボタンスイッチ「XW1E-BS4B12PR」形を樹脂製コントロールボック...

詳細を確認
  • 別売りのFB1W-111Y形樹脂製コントロールボックスと併せてご使用ください。

型番:

FB9Z-DS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB9Z-DS1の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
種類
FB1形用深箱化アダプタ
適用
XW1E-BS4B12PR
寸法(mm)
76×76×28

型番リスト

表示件数
型番
FB9Z-DS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,770
( 4,147 )
2日目

詳細情報

基本情報

非常停止アシストシステム用押しボタンスイッチ「XW1E-BS4B12PR」形を樹脂製コントロールボックスへ取り付ける際に使用します。

ご注意

  • 別売りのFB1W-111Y形樹脂製コントロールボックスと併せてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタの型番FB9Z-DS1のページです。 型番FB9Z-DS1に関する仕様情報を記載しております。
セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタ
セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップ
HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ
HS3A/HS7A形非接触安全スイッチ アクチュエータ
Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットタッチレス スイッチ CW1H/CW4H形 アクセサリ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格3,7702,360 -13,182 -3,130 -3702,985
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜3日目2日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スライド形アクチュエータ非接触安全スイッチスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
種類FB1形用深箱化アダプタ無線スイッチ送信機用ストラップアクチュエータ-Φ30取付穴用リングアダプタ外部接続用専用ケーブル
適用XW1E-BS4B12PRHX1T-AB1HS5シリーズ-XW1E形-
寸法(mm)76×76×28-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト