17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セーフティアシストシステム用押しボタンスイッチパドロックカバー XW9Z-PCE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セーフティアシストシステム用押しボタンスイッチパドロックカバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XW9Z-PCE

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチのパドロックカバー。ボタンを押した状態でロックし、非常停止用押ボタンスイッチのリセットを防止します。

ご注意

  • 耐荷重は15N以上となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
パドロックカバー
仕様
操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチパドロックカバー
適用
XW1E-BS4B12PR
寸法(mm)
55.4×44×32.2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト