エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルチメディア ポート用ボックスセット

通常単価(税別)
15,336
税込単価
16,870
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ユニットスペース:11モジュール・木板上の取付有効深さ:53mm・木板寸法:W425×H...

詳細を確認

型番:

WTJ5002K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTJ5002Kの仕様・寸法情報

種別
マルチメディアポート用ボックスセット
寸法 高さ(mm)
325
寸法 幅(mm)
480
寸法 奥行き(mm)
77
ユニットスペース
11モジュール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WTJ5002K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,336
( 16,870 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ユニットスペース:11モジュール
・木板上の取付有効深さ:53mm
・木板寸法:W425×H201mm(t=9mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチメディア ポート用ボックスセットの型番WTJ5002Kのページです。 型番WTJ5002Kに関する仕様情報を記載しております。
マルチメディア ポート用ボックスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチメディア ポート用ボックスセット
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用
Roosterシリーズ用アンテナ その他オプション・アクセサリ
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
メーカーPanasonicバッファローバッファローサン電子ダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格15,3363,19412,942 -2,130 -5,800 -14,800
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜2日目2日目
種別マルチメディアポート用ボックスセット-----
寸法 高さ(mm)325-----
寸法 幅(mm)480-----
寸法 奥行き(mm)77-----
ユニットスペース11モジュール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト