エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム

13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム SW03-7-01
通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・幅広い対応サイズ:13~27インチのモニターに対応し、汎用性が高い。・スチール構造:0.66kgの軽...

詳細を確認

型番:

SW03-7-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW03-7-01の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
アルミフレーム固定
アーム可動方向
水平・垂直
対応ディスプレイサイズ
~32インチ
耐荷重(Kg)
~10kg
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
材質
スチール
首振り方向(°)
+45~-45(前後)、+15~-15(左右)、180(回転)
寸法(mm)
114×94×114
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW03-7-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・幅広い対応サイズ:13~27インチのモニターに対応し、汎用性が高い。・スチール構造:0.66kgの軽量設計ながら、耐久性に優れたスチールを採用。・自在な調整:前後±45°、左右±15°、回転180°の3軸可動。・簡単取付:アルミフレームにワンタッチで取付可能なスライド式設計。2列溝長方形アルミフレーム30×60mm、40×80mm取付可能な首振り小型アーム。

仕様表

型番SW03-7-01
材質スチール
対応モニタサイズ13-27”
前後角度+45°~-45°
左右角度+15°~-15°
回転180°
重量0.66㎏
寸法114×94×114mm
耐荷重6.5㎏
VESA規格75×75mm、100×100mm
アルミフレーム取り付け 6シリーズ2列溝 30×60mm(リンク先はこちら
8シリーズ2列溝 40×80mm(リンク先はこちら
マニュアルマニュアルのリンク先はこちら

付属品

外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アームの型番SW03-7-01のページです。 型番SW03-7-01に関する仕様情報を記載しております。
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
ディスプレイアーム
壁掛用モニタアーム
デュアルシステムアーム(キーボード台)
メーカーブラテックミスミミスミアイリスオーヤマサンワサプライサンワサプライ
通常価格8,0005,0005,0008,1809,307 -24,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目1日目
取付方法アーム(本体)アルミフレーム固定壁面固定壁面固定卓上クランプ固定壁面固定卓上クランプ固定
アーム可動方向水平・垂直水平水平水平・垂直水平水平
対応ディスプレイサイズ~32インチ13~27インチ15~42インチ~32インチ~42インチ24~30インチ
耐荷重(Kg)~10kg1520~10kg20アーム1つにつき8
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100その他VESA75/100
よく一緒に購入される商品

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト