17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

IEC規格 プラグ(CCC・UL・cUL・VDE)/C20 83011392

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IEC規格 プラグ(CCC・UL・cUL・VDE)/C20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83011392

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・海外規格取得IEC60320準拠電源プラグのオスコネクタです
・CCC・UL・cUL・VDE取得しています
・形状はストレートタイプです

ご注意
・電気用品安全法は未取得のため日本国内で使用が禁じられております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
IEC C19/IEC 20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16 ~ 20
NEMA規格有無
代表規格
UL / CUL / CCC
寸法 長さ(mm)
93.2
寸法 幅(mm)
33.7
寸法 厚み(mm)
25.7
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト