メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mm

型番:

AZURE-1632ZL5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AZURE-1632ZL5Mの仕様・寸法情報

種類
CCTVレンズ(可変焦点)
最大適合カメラ(インチ)
1
焦点距離(mm)
16~32
WD(mm)
300~∞
FNO
1.8~16
フィルターネジ径
M62×P0.75
外形寸法(mm)
Φ65×113.35
-
-

商品情報

型番AZURE-1632ZL5M
イメージサイズ1”
解像度150lp/mm (5MP)
レンズマウントC
焦点距離16~32mm
F値(F/ No.)F1.8~F16
バックフォーカス8.4mm
絞り方式手動
画角53.2°~27.5°
ディストーション-1.89%~-1.98%
撮影距離0.3m~∞
設計波長400~950nm
フィルターネジ径M62×P0.75
外形寸法φ65×113.35mm
重量619g

外形図

AZURE-1632ZL5M

型番リスト

表示件数
型番
AZURE-1632ZL5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,000
( 75,900 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1インチ対応
・高精細、低ディストーション
・複数焦点距離をサポート、変更可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mmの型番AZURE-1632ZL5Mのページです。 型番AZURE-1632ZL5Mに関する仕様情報を記載しております。
1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mm
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
メガピクセルマクロズームレンズ
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能
メーカーAZUREミスミミスミCHIOPTミスミミスミ
通常価格69,00026,769 -103,00013,287 -12,00017,846
通常出荷日12日目在庫品1日目在庫品1日目12日目〜在庫品1日目〜13日目
種類CCTVレンズ(可変焦点)CCTVレンズCCTVレンズ(ズーム)CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)11.22/32/32/32/3
焦点距離(mm)16~32-----
WD(mm)300~∞100~100090---
FNO1.8~162.8~164.5~221.42.82.8~16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト