17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ターミナル T-3025-Lシリーズ

通常単価(税別)
764
税込単価
840
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サトーパーツ製ターミナルジャックT-3025-Lシリーズです。【特長】・従来のT-3025シリーズに感...

詳細を確認
  • ツマミは取外し不可です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

最小発注数量
B(黒)
1個
R(赤)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サトーパーツ製ターミナルジャックT-3025-Lシリーズです。
【特長】
・従来のT-3025シリーズに感電防止機能が付与されたシリーズです
・適合商品TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167バナナプラグ挿入において充電部が露出なく感電を防ぐことが可能です

ご注意

  • ツマミは取外し不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-3025-Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-3025-Lシリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-45シリーズ
ターミナル T-6530シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格7648043,6851,0639581,924 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)7.0MAX73474
定格電圧(V)125125600125125125
定格電流(A)101030101010
耐電圧(V)AC1000(1分間)AC 1000AC 2000AC 1000AC 1000AC 1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト