エレクトロニクス部品技術窓口



シリアルポート拡張が必要なノートPCやワークステーションコンピュータに最適なUSB 3.2対応な商品で...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
USB 3.2 SuperSpeed対応
50bps~921.6kbpsボーレート (非標準ボーレート対応)
512バイトのオンチップFIFOキャッシュとフロー制御によるパフォーマンス向上
コーナーに配置された両面LEDにより、電源、TX、RXの各ステータスを表示
WindowsおよびLinuxを含む幅広いオペレーティングシステム用のドライバを提供
| USBインターフェース | |
| USB規格 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB 1.1/2.0準拠 | |
| 速度 | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps |
| USBポート数 | UFP (Upstream Facing Port)×1, |
| USBコネクター | USB type B (UFP) |
| シリアルインターフェース | |
| コネクター | DB9オス |
| ポート数 | 8 |
| シリアル規格 | RS-232:UPort 1610-8-G2 |
| FIFO | 512バイト |
| ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps (非標準ボーレートをサポート) |
| パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
| サージ | 0.5 kV |
| 絶縁 | 無 |
| シリアル信号 | |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| シリアルソフトウェア機能 | |
| Windowsドライバー | Windows 11, 10, 8.1, 8 および 7 |
| Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 および 2008 R2 | |
| Linuxドライバー | Kernel 6.x, 5.x and 4.x |
| Macドライバー | macOSバージョン (Intel 64): 13, 12, 11 および 10.1x |
| バーチャルマシン | VMware Fusion (macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64上のWindows) |
| VMWare ESXi (Linux kernel 4) | |
| Parallels Desktop (macOS 13, 12, 11, 10.1x, Intel 64上のWindows) | |
| Arm®ベースプラットフォームサポート | Linux kernel 6.x, 5.x and 4.x |
| Android API | Android 3.1.x以降 |
| 電源パラメーター | |
| 入力電圧 | USBバス電源供給:5 VDC, 外部電源アダプタ供給:12 ~ 48 VDC |
| 入力電流 | |
| 308 mA @ USB 2.0, 495 mA @ USB 3.2, 260 mA @ 12 VDC | |
| メカニカル | |
| ハウジング | 金属 |
| IP等級 | IP20 |
| 寸法 | 216 × 41.5 × 121.6 mm |
| 重量 | 650 g |
| 環境 | |
| 動作温度 | 標準モデル:0 ~ 60 ℃ |
| 保管温度 | -40 ~ 75 ℃ |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) |
| 規格および認証 | |
| EMC | EN 55032/35 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV |
| IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m | |
| IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV, Signal: 0.5 kV | |
| IEC 61000-4-6 CS: 3 V; 150 kHz to 80 MHz | |
| IEC 61000-4-8 PFMF | |
| 安全 | IEC 62368-1 |
| EN 62368-1 | |
| UL 62368-1 (CB) | |
| KC | |
| 落下 | IEC 60068-2-31 |
| 振動 | IEC 60068-2-6 |
| IEC 60068-2-64 | |
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 |
| 宣言 | |
| グリーン製品 | RoHS, CRoHS, WEEE |
| MTBF | |
| 規格 | Telcordia規格 SR332, Telcordia Issue 2 |
| 時間 | UPort 1610-8-G2:1,431,860 時間 |
| 保証期間 | 5年 |
| 注:製品のみ | |
ドライバー&マニュアル
ダウンロード先はこちら
シリアルポート拡張が必要なノートPCやワークステーションコンピュータに最適なUSB 3.2対応な商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
0通常価格(税別):25,000円~

MOXA
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
5通常価格(税別):9,260円~

MOXA
4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):29,900円

ミスミ
RS-422・485(4ポート)
0通常価格(税別):59,000円~