17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ

通常単価(税別)
2,5322,823
税込単価
2,7853,105
通常出荷日:4日目

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。【特長】・指で押すだ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水型中継コネクタ

IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ ネジ式で結線可能な防水コネクタ

プラグとソケットがセットになったタイプ。

THS389型 防水中継コネクターの構成内容

IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ THS389型 防水中継コネクターの構成内容

THS389シリーズ IP68スクリューレス防水コネクタの構成内容。

No.名称個数材質色/表面処理
1プラグ1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
2ソケット1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
3ケーブルグランド2PA66(UL94V-2)ブラック
4ゴムブッシュ2TPEグリーン

PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称。

この商品の仕様について

定格電圧AC500V
定格電流17.5A
適合電線(より線・単線)0.25mm2~1.5mm2
インパルス耐電圧2.5kV
テクニカルデータ
保護等級:IP68 0.5bar/1h - 水深5mに1時間の防水試験クリア
使用温度範囲:-40℃~+100℃
EN61984に準拠

端子部結線方法について

IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ 端子部結線方法について
  • レバーを引き上げ電線を差し込む
  • レバーを倒して結線完了

型番リスト

表示件数

ピン数

最小発注数量
4
2個
5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,532
( 2,785 )
4日目
2,823
( 3,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
【特長】
・指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます
・端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IP68スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ
THB391型 防水中継コネクタ
パネルマウント マイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格2,532-2,532 -1,126 -1,921 -3,059 -4,586 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他その他その他CM10
許容電流(A)17.517.52410-3
許容電圧(V)AC500AC500450--AC200
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用オス/メス兼用その他オス/メス兼用オス/メス兼用メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト