エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高性能ハンディ2次元コードリーダ

通常単価(税別)
74,546
税込単価
82,001
通常出荷日:2日目

【特長】・1メガピクセルセンサで広いエリアと高分解能読取を実現・目に優しくカラーコードに有利な白色イル...

詳細を確認

型番:

GD4590-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GD4590-WHの仕様・寸法情報

区分
本体
対応コード
QR / Data Matrix / PDF417 / Maxi / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NWl-7 / ITF
形状
ハンディ
インターフェース
その他
スキャン方式
その他
寸法 縦(mm)
166
寸法 横(mm)
68
寸法 奥行き(mm)
110
トリガースイッチ付
インタフェース詳細
USB、RS232
分解能
1D:0.102mm(4mil)、2D:0.195mm(7.5mil)
スキャン方式詳細
二次元バーコード
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GD4590-WH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,546
( 82,001 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1メガピクセルセンサで広いエリアと高分解能読取を実現
・目に優しくカラーコードに有利な白色イルミネーション搭載
・Gryphonお馴染み直感的な4-dot照準システム採用
・MotionixTM技術でよりスムーズなスキャンモードの切替が可能!
・プレゼンテーション-ハンドヘルドの自動切替で読取処理時間を削減
・落下性能1.8m、ESD16kv(気中)、保護構造IP52
・読取確認にグリーンスポットを含めた3GL 機能を内蔵
・クレードルはプレゼンテーション/スタンド両モード対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能ハンディ2次元コードリーダの型番GD4590-WHのページです。 型番GD4590-WHに関する仕様情報を記載しております。
高性能ハンディ2次元コードリーダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能ハンディ2次元コードリーダ
1次元CCDセンサーバーコードリーダー(スタンド付)
コンパクト設計の160画素コードリーダ
産業用コードリーダ R3000シリーズ 130万画素 白色
産業用コードリーダ R3000シリーズ 160万画素 赤色
500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離【貸出対象】
メーカーIDECサンワサプライHIKROBOTiRAYPLEiRAYPLEミスミ
通常価格74,54621,90078,000140,000180,000199,000
通常出荷日2日目1日目19日目12日目19日目在庫品1日目
区分本体本体本体本体本体本体
対応コードQR / Data Matrix / PDF417 / Maxi / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NWl-7 / ITFJAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITFQR / Data Matrix / PDF417 / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / ITF
形状ハンディハンディ据置き据置き据置き据置き
インターフェースその他USBその他RS-232CRS-232Cその他
スキャン方式その他その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト