17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ

通常単価(税別)
13,18217,577
税込単価
14,50019,335
通常出荷日:2日目

プラスチックとアルミ素材で強度を確保。鍵有りも選択可能。安全スイッチを組み込んで使用します。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HS5L-K鍵付安全スイッチと組み合わせての使用はできません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
-
10
1個
鍵付
10
1個
鍵付、裏面操作レバー付
10
1個
裏面操作レバー付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,182
( 14,500 )
2日目
15,819
( 17,401 )
2日目
17,577
( 19,335 )
2日目
14,940
( 16,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

プラスチックとアルミ素材で強度を確保。鍵有りも選択可能。安全スイッチを組み込んで使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HS5L-K鍵付安全スイッチと組み合わせての使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ
セーフティアシストシステム用FB1形用深箱化アダプタ
セーフティアシストシステム無線スイッチ送信機用ストラップ
HS5シリーズ用パドロックハスプ
HS3A/HS7A形非接触安全スイッチ アクチュエータ
HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ オプション/アクセサリ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格13,182-3,7702,360 -3,6103,130 -280
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
使用用途スライド形アクチュエータスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)パドロックハスプ非接触安全スイッチスイッチ(オプション・その他)
種類アクチュエータFB1形用深箱化アダプタ無線スイッチ送信機用ストラップ--銘板
適用HS5シリーズXW1E-BS4B12PRHX1T-AB1HS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト