エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

D5072D形 温度センサ用絶縁バリア(本質安全防爆構造)

通常単価(税別)
139,826
税込単価
153,809
通常出荷日:2日目

【特長】・危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に・機器検定取得の本安...

詳細を確認

型番:

D5072D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

D5072Dの仕様・寸法情報

入力種類
その他
応答速度(ms)
20以下(出力変動速度:出力10~90%の変化に対して)
変換精度(%FS)
±0.01%以下/℃
出力種類
4~20mA
入力点数(点)
2
出力点数(点)
2
絶縁
電源
DC24V
規格
TUV / CCC
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
126
寸法 厚み(mm)
12.5
入力種類詳細
熱電対、測温抵抗体、ポテンショメータ、mV入力、抵抗入力信号
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
D5072D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,826
( 153,809 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に
・機器検定取得の本安機器の接続に
温度センサ用 D5072D形
・高信頼性の本安計装システムの構築に
SIL認証(SIL3/2)
機能モード切替
アルミ電解コンデンサレス
省スペース化
使用温度は+70℃
G3耐腐食コーティング
入力/出力/電源の3方向絶縁による回路の独立

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D5072D形 温度センサ用絶縁バリア(本質安全防爆構造)の型番D5072Dのページです。 型番D5072Dに関する仕様情報を記載しております。
D5072D形 温度センサ用絶縁バリア(本質安全防爆構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D5072D形 温度センサ用絶縁バリア(本質安全防爆構造)
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)
信号変換器(ディストリビュータ)
D5048S形 ソレノイド用絶縁バリア(本質安全防爆構造)
アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズ
超薄型アナログ信号変換器(熱電対)
メーカーIDECミスミミスミIDEC三菱電機エンジニアリングフエニックス・コンタクト
通常価格139,82619,57017,59045,54011,960 -44,406
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目
入力種類その他直流信号ディストリビューションその他その他熱電対
応答速度(ms)20以下(出力変動速度:出力10~90%の変化に対して)1/50/5005075以下-400
変換精度(%FS)±0.01%以下/℃±0.1±0.1--E,J,K,N,T,L,U,M,L:0.1/B,R,S,A1,A2,A3:0.2
出力種類4~20mAマルチレンジ-その他その他-
入力点数(点)211-4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト