エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

D5048S形 ソレノイド用絶縁バリア(本質安全防爆構造)

通常単価(税別)
45,540
税込単価
50,094
通常出荷日:2日目

【特長】・危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に・機器検定取得の本安...

詳細を確認

型番:

D5048S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D5048Sの仕様・寸法情報

入力種類
その他
応答速度(ms)
75以下
出力種類
その他
絶縁
電源
DC24V
規格
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
寸法 長さ(mm)
120
寸法 幅(mm)
126
寸法 厚み(mm)
12.5
入力種類詳細
制御入力の動作レベル:5V以下でLow、20V以上でHigh
出力種類詳細
デジタル出力(電源/信号ライン共通)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
D5048S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,540
( 50,094 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に
・機器検定取得の本安機器の接続に
ソレノイド用 D5048S形
・高信頼性の本安計装システムの構築に
SIL認証(SIL3/2)
機能モード切替
アルミ電解コンデンサレス
省スペース化
使用温度は+70℃
G3耐腐食コーティング
入力/出力/電源の3方向絶縁による回路の独立

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D5048S形 ソレノイド用絶縁バリア(本質安全防爆構造)の型番D5048Sのページです。 型番D5048Sに関する仕様情報を記載しております。
D5048S形 ソレノイド用絶縁バリア(本質安全防爆構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D5048S形 ソレノイド用絶縁バリア(本質安全防爆構造)
D5072D形 温度センサ用絶縁バリア(本質安全防爆構造)
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)
アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズ
信号変換器(ディストリビュータ)
超薄型信号変換器 K3FPシリーズ
メーカーIDECIDECミスミ三菱電機エンジニアリングミスミオムロン
通常価格45,540139,82619,57011,960 -17,59026,759 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
入力種類その他その他直流信号その他ディストリビューション-
応答速度(ms)75以下20以下(出力変動速度:出力10~90%の変化に対して)1/50/500-50-
出力種類その他4~20mAマルチレンジその他-DC
絶縁
電源DC24VDC24V-DC24VDC24VDC12~24V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト